Eck-Winkelscharniere / B-1564 / Gewindebolzen / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / elektrolytisch poliert

Eck-Winkelscharniere / B-1564 / Gewindebolzen / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / elektrolytisch poliert
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Since the hinge strokes in the tightening direction, the packing can be compressed (a separate tightening mechanism is required).
· Maximum stroke width is 7.5 mm.
· Can be used for a full circumference tightening system

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1564

Teilenummer
B-1564
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 126 [W] Breite(mm) 51
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Elektropoliert Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung Einseitige Durchgangsbohrung Produktcode 11903

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1564 / Gewindebolzen / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / elektrolytisch poliert, die Teilenummer ist B-1564.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1564.

Technischer Support