Flach-Steckscharniere / B-1053-2 / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Flach-Steckscharniere / B-1053-2 / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert
[Features]
· Can remove the door horizontally by sliding the shaft, and more effectively use the space.
· Can be installed on either the right or left end of the door, making it possible to choose for the door to open to the right or left

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1053-2

Teilenummer
B-1053-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.46 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 30 [W] Breite(mm) 40
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13284

Sie befinden sich auf der Seite für Flach-Steckscharniere / B-1053-2 / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1053-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1053-2.

Technischer Support