• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-1867 / demontierbar / gerollt / rostfreier Stahl / spiegelpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1867-1R

Teilenummer
B-1867-1R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Einfach abgesetztes Scharnier [L] Länge(mm) 100
[W] Breite(mm) 125 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Anwendung Für hinten Plattendicke t(mm) 4 Wellendurchmesser φD(mm) 12.8
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 11422

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1867 / demontierbar / gerollt / rostfreier Stahl / spiegelpoliert, die Teilenummer ist B-1867-1R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1867-1R.

Technischer Support