Flachscharniere / B-1589 / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flachscharniere / B-1589 / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Features]
· Stainless steel that is excellent in corrosion resistance.
· Both blade stepped mold (B-1589-A)· Single blade stepped mold (B-1589-B), flat type (B-1589-C).
· Shaft is removable and easy to install.
· Welding the curled part

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1589-A
B-1589-B
B-1589-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Produktcode

50.02 €

1 6 Arbeitstage Zweifach abgesetzte Führungsschiene11424

50.02 €

1 6 Arbeitstage Einfach abgesetzte Führungsschiene10847

50.02 €

1 6 Arbeitstage Flach10846

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 107
[W] Breite(mm) 140 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Plattendicke t(mm) 4 Wellendurchmesser φD(mm) 12 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support