• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Torsionsscharniere / B-1999 / Innengewinde / Edelstahlguss / feingeschliffen

Torsionsscharniere / B-1999 / Innengewinde / Edelstahlguss / feingeschliffen
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Built-in torsion bar reduces the cover weight.
· When opening at 90°, hold the cover with the torque of the hinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1999-1
B-1999-3
B-1999-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
Maximales Drehmoment
(cN m)
Produktcode

321.56 €

1 6 Arbeitstage 576529012756

321.56 €

1 16 Arbeitstage 576333012764

268.85 €

1 15 Arbeitstage 476225012765

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [W] Breite(mm) 50 Oberflächenbehandlung Haarlinie
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support