Eckscharniere / FB-1715 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv)

Eckscharniere / FB-1715 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv)
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· General-purpose type with ease of use and sophistication.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-1715

Teilenummer
FB-1715
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.94 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 200 [W] Breite(mm) 30
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 12 Wellendurchmesser φD(mm) 12
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61136

Sie befinden sich auf der Seite für Eckscharniere / FB-1715 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv), die Teilenummer ist FB-1715.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-1715.

Technischer Support