Eck-Steckscharniere / FB-1718 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv) / spiegelpoliert

Eck-Steckscharniere / FB-1718 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv) / spiegelpoliert
[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-1718

Teilenummer
FB-1718
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.82 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 100 [W] Breite(mm) 25
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 10 Wellendurchmesser φD(mm) 10
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61112

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Steckscharniere / FB-1718 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv) / spiegelpoliert, die Teilenummer ist FB-1718.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-1718.

Technischer Support