• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eck-Steckscharniere / FB-1716 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv) / spiegelpoliert

Eck-Steckscharniere / FB-1716 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv) / spiegelpoliert
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· General-purpose type with ease of use and sophistication.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-1716

Teilenummer
FB-1716
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.71 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 150 [W] Breite(mm) 25
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 10 Wellendurchmesser φD(mm) 10
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61201

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Steckscharniere / FB-1716 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv) / spiegelpoliert, die Teilenummer ist FB-1716.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-1716.

Technischer Support