• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eckscharniere / FB-1727 / Edelstahl (massiv)

Eckscharniere / FB-1727 / Edelstahl (massiv)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Built-in bearing that rotates smoothly.
· Ideal for opening and closing heavy doors.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1727-1
FB-1727-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

124.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-224961514

118.40 €

1 6 Arbeitstage 101701061515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [W] Breite(mm) 42 Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support