Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-5 / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-5 / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1057-5

Teilenummer
B-1057-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schrankscharnier [L] Länge(mm) 70 [W] Breite(mm) 18
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 1.5
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13067

Sie befinden sich auf der Seite für Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-5 / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1057-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1057-5.

Technischer Support