Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-4 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-4 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1057-4

Teilenummer
B-1057-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schrankscharnier [L] Länge(mm) 61 [W] Breite(mm) 11.5
Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 2 Montagebohrung Durchgangsbohrung
Produktcode 10656

Sie befinden sich auf der Seite für Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-4 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1057-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1057-4.

Technischer Support