• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-3 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-3 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1057-3

Teilenummer
B-1057-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schrankscharnier [L] Länge(mm) 40.5 [W] Breite(mm) 18
Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 1.5 Montagebohrung Durchgangsbohrung
Produktcode 10655

Sie befinden sich auf der Seite für Klappen-Beschlagscharniere / B-1057-3 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1057-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1057-3.

Technischer Support