Flachscharniere / B-1800-B / Scharnierbolzen verdeckt / Edelstahl (massiv)

Flachscharniere / B-1800-B / Scharnierbolzen verdeckt / Edelstahl (massiv)
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Shaft and blade parts are integrated so there is no worry about missing shafts, and also the strength is improved

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1800-B

Teilenummer
B-1800-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.19 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 92
[W] Breite(mm) 132 Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 4
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13129

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1800-B / Scharnierbolzen verdeckt / Edelstahl (massiv), die Teilenummer ist B-1800-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1800-B.

Technischer Support