Eck-Winkelscharniere / B-1542-A / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-1542-A / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank
[Merkmale] Möglichkeit, das abnehmbare Scharnier einfach am Gehäuse zu befestigen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1542-A

Teilenummer
B-1542-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

21.77 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 100 [W] Breite(mm) 28
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 3
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 12848

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1542-A / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank, die Teilenummer ist B-1542-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1542-A.

Technischer Support