• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohr-Steckscharniere / B-1528-B / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech

Rohr-Steckscharniere / B-1528-B / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech
[Merkmale] Es kann je nach Struktur und Anwendung des Brettes gebogen und verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1528-B-1
B-1528-B-2
B-1528-B-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

8.68 €

1 6 Arbeitstage 1065602512991

13.35 €

1 6 Arbeitstage 10851003612992

14.46 €

1 6 Arbeitstage 10100803812993

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil
Montagebohrung NA

Technischer Support