Eck-Steckscharniere / FB-715 / Kegelsenkungen / Zink / spiegelpoliert

Eck-Steckscharniere / FB-715 / Kegelsenkungen / Zink / spiegelpoliert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-715

Teilenummer
FB-715
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 200 [W] Breite(mm) 30
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 12
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61015

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Steckscharniere / FB-715 / Kegelsenkungen / Zink / spiegelpoliert, die Teilenummer ist FB-715.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-715.

Technischer Support