Eck-Steckscharniere / FB-744 / Kegelsenkungen, Langlöcher / Aluminium

Eck-Steckscharniere / FB-744 / Kegelsenkungen, Langlöcher / Aluminium
[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· We focused on hygiene and ease of cleaning.
· Installation of corner hinge FB-611 is compatible with FB-655 (FB-744-1).
· Sliding-up type automatically closes the door within 120° of opening.
· When opened more than 180°, it remains in the opened state.
· Right and left dual use type (recombination can be easily rearranged simply by changing the direction of the fixed cam)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-744-0
FB-744-0-NLH
FB-744-1
FB-744-1-NLH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Kräuseln Montagebohrung Produktcode

22.50 €

1 6 Arbeitstage 1843414.5VerfügbarDurchgangsbohrung61529

22.50 €

1 10 Arbeitstage 1843414.5Nicht im Lieferumfang enthaltenBohren61541

15.98 €

1 6 Arbeitstage 1582813VerfügbarDurchgangsbohrung61519

17.43 €

1 6 Arbeitstage 1582813NADurchgangsbohrung61525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung

Technischer Support