Hebe-Senk-Eckscharniere / Durchgangsbohrungen, Langlöcher / Aluminium / FB-743 / TAKIGEN

Hebe-Senk-Eckscharniere / Durchgangsbohrungen, Langlöcher / Aluminium / FB-743 / TAKIGEN
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Length L (mm): 158
· Material: Aluminum alloy
· Surface finish: Baked coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-743-R

Teilenummer
FB-743-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.19 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 158 Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61536

Sie befinden sich auf der Seite für Hebe-Senk-Eckscharniere / Durchgangsbohrungen, Langlöcher / Aluminium / FB-743 / TAKIGEN, die Teilenummer ist FB-743-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-743-R.

Technischer Support