• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HebeSenk-Eckscharniere / FB-655 / Kegelsenkungen, Langlöcher / Zink-Druckguss / verchromt

HebeSenk-Eckscharniere / FB-655 / Kegelsenkungen, Langlöcher / Zink-Druckguss / verchromt
  • Mengenrabatt
[Features]
· Conventional products FB-611 with renewed design and lower cost.
· Automatically closes the door when it is opened 120° or less.
· Horizontal rotation from there on.
· When disconnecting and closing the door, the crime prevention structure means that one cannot remove the mounting screw on the door.
· Easy rearrangement of left and right with a flathead screwdriver.
· Resin cam makes it difficult for metallic powder and noise generation during operation.
· Conventional products FB-611 are compatible with installation.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-655-1

Teilenummer
FB-655-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 162 [W] Breite(mm) 29
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 9.5
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61512

Sie befinden sich auf der Seite für HebeSenk-Eckscharniere / FB-655 / Kegelsenkungen, Langlöcher / Zink-Druckguss / verchromt, die Teilenummer ist FB-655-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-655-1.

Technischer Support