• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eckscharniere / B-845 / Kegelsenkungen / 180° (90° Rastung) / Zink-Druckguss

Eckscharniere / B-845 / Kegelsenkungen / 180° (90° Rastung) / Zink-Druckguss
  • Mengenrabatt
[Features]
· Unlike the stay type, it does not take up space.
· Click on the stainless steel ball at 90° intervals.
· Easy to install on surface type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-845

Teilenummer
B-845
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

23.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 75 [W] Breite(mm) 20
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt Montagebohrung Durchgangsbohrung
Produktcode 11677

Sie befinden sich auf der Seite für Eckscharniere / B-845 / Kegelsenkungen / 180° (90° Rastung) / Zink-Druckguss, die Teilenummer ist B-845.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-845.

Technischer Support