• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-505 (reduzierte Partikelemissionsrate) / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss

Flachscharniere / B-505 (reduzierte Partikelemissionsrate) / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss
  • Mengenrabatt
[Features]
· Using stainless steel bearings and resin balls for sliding parts reduces particle generation due to friction

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-505-1
B-505-2
B-505-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

44.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5613224

35.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6413225

46.27 €

1 6 Arbeitstage 7213226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform [L] Länge(mm) 60
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Plattendicke t(mm) 6
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support