HebeSenk-Scharniere / FB-612 / Langlöcher / asymetrisch / 60°, 180° / Zink-Druckguss / verchromt

HebeSenk-Scharniere / FB-612 / Langlöcher / asymetrisch / 60°, 180° / Zink-Druckguss / verchromt
Automatically closes the door when it is opened 120° or less.

[Features]
· Built-in cam that raises when opening the door (FB-612).
· Automatically closes the door when it is opened 120° or less.
· Horizontal rotation (FB-612).
· No rising (FB-612-NLH).
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-612
FB-612-NLH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kräuseln Produktcode

90.57 €

1 6 Arbeitstage Verfügbar61009

86.93 €

1 6 Arbeitstage NA61542

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 183 [W] Breite(mm) 67
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt
Plattendicke t(mm) 11 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support