• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmoment-Kistenscharniere / B-193 / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-193

Teilenummer
B-193
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.96 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 186 [W] Breite(mm) 125
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Nickel-Beschichtung Plattendicke t(mm) 2
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13117

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment-Kistenscharniere / B-193 / Stahl, die Teilenummer ist B-193.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-193.

Technischer Support