Eck-Winkelscharniere / B-562-1 / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Eck-Winkelscharniere / B-562-1 / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
[Features]
· The U-shaped part is large, and is suitable for the outward opening door of a large housing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-562-1

Teilenummer
B-562-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 62 [W] Breite(mm) 98
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 4 Montagebohrung Einseitige Durchgangsbohrung Produktcode 10511

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-562-1 / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-562-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-562-1.

Technischer Support