Eck-Winkelscharniere / B-531 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Eck-Winkelscharniere / B-531 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
Same size also available in stainless steel. See B-1531

[Features]
· An insertion and removal type hinge, it is easy to mount to a frame

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-531

Teilenummer
B-531
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 60 [W] Breite(mm) 28
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung NA Produktcode 10484

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-531 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-531.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-531.

Technischer Support