• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eck-Winkelscharniere / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert / B-590 / TAKIGEN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-590-2

Teilenummer
B-590-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 80 [W] Breite(mm) 81
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung NA Produktcode 10530

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert / B-590 / TAKIGEN, die Teilenummer ist B-590-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-590-2.

Technischer Support