Eck-Winkelscharniere / B-549 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-549

Teilenummer
B-549
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.64 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 80 [W] Breite(mm) 20
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung NA Produktcode 10500

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-549 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-549.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-549.

Technischer Support