Eck-Winkelscharniere / B-566 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Eck-Winkelscharniere / B-566 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert
[Features]
· Suitable for housing with level differences.
· Easy to install detachable hinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-566

Teilenummer
B-566
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 70 [W] Breite(mm) 51
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung NA Produktcode 10513

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-566 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-566.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-566.

Technischer Support