Eck-Winkelscharniere / B-542-A / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Eck-Winkelscharniere / B-542-A / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1542

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-542-A

Teilenummer
B-542-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 100 [W] Breite(mm) 28
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 10498

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-542-A / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-542-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-542-A.

Technischer Support