Eck-Winkelscharniere / B-526 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-526 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank
  • Mengenrabatt
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1526

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-526(BA-26)

Teilenummer
B-526(BA-26)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 80 [W] Breite(mm) 22
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 7 Montagebohrung NA Produktcode 11706

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-526 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank, die Teilenummer ist B-526(BA-26).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-526(BA-26).

Technischer Support