Eck-Winkelscharniere / B-592 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Eck-Winkelscharniere / B-592 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Easy installation with insertion and removal type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-592

Teilenummer
B-592
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 70 [W] Breite(mm) 24
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 2.6
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung NA Produktcode 10532

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-592 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-592.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-592.

Technischer Support