Eck-Winkelscharniere / B-524 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-524 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Gleiche Größe auch in Edelstahl erhältlich. Siehe B-1524

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-524(BA-73)

Teilenummer
B-524(BA-73)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 100 [W] Breite(mm) 38
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 11781

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-524 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank, die Teilenummer ist B-524(BA-73).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-524(BA-73).

Technischer Support