Eck-Winkelscharniere / B-541-B / Gelenk erhaben / Stahl

Eck-Winkelscharniere / B-541-B / Gelenk erhaben / Stahl
  • Mengenrabatt
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinges
· Length L (mm): 47
· Material: Cold rolled Steel plate (SPCC)
· Surface finish: zinc plating chromate treatment
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 2.3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-541-B

Teilenummer
B-541-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 51 [W] Breite(mm) 22
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 2.3
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 10497

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-541-B / Gelenk erhaben / Stahl, die Teilenummer ist B-541-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-541-B.

Technischer Support