• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohr-Steckscharniere / B-543-B / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Baustahlblech / blank

Rohr-Steckscharniere / B-543-B / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Baustahlblech / blank
[Merkmale] Es kann je nach Struktur und Anwendung der Platte gebogen und verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-543-B-1(BA-58-2)
B-543-B-2(BA-60-5)
B-543-B-3(BA-59-3)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD1 Produktcode

4.59 €

1 6 Arbeitstage 80603.2611759

6.49 €

1 6 Arbeitstage 921104811772

6.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

921504611765

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil
Montagebohrung NA

Technischer Support