• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohr-Steckscharniere / B-528-B / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Baustahlblech / blank

Rohr-Steckscharniere / B-528-B / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Baustahlblech / blank
Same size also available in stainless steel. See B-1528-B

[Features]
· Can be folded and used depending on the structure and application of the board.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-528-B-2
B-528-B-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Wellendurchmesser φD1 Produktcode

4.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1080100611774

5.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109280811761

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil
Plattendicke t(mm) 3.2 Montagebohrung NA

Technischer Support