Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-97-0 |
B-97-1 |
B-97-2 |
B-97-3 |
B-97-4 |
B-97-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L1 (mm) | Außendurchmesser D1 (φ) | Produktcode | Wellendurchmesser φD3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 102 | 18 | 10227 | 10 | ||
4.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 94 | 16 | 10228 | 8 | ||
4.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 82 | 14 | 10229 | 6 | ||
3.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 75 | 12 | 10230 | 5 | ||
4.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 14 | 11581 | 6 | ||
3.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 12 | 11582 | 5 |
Loading...
Ausführung | Besondere Ausführung | Werkstoff | Rohr aus unlegiertem Stahl für mechanische Struktur | Oberflächenbehandlung | Textil |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge L1(mm)
Außendurchmesser D1(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften