Runde Bälger IR-Serie

Runde Bälger IR-Serie
The neoprene cross width of 0.35 mm (black) is standard. The heat resistant type has a connector width of 0.36 mm (gray).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IR-S6049-300-C-C

Teilenummer
IR-S6049-300-C-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

123.68 €

1 36 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

MAX. Nenngröße(mm) 300 Verwendbarer Körper-Außendurchmesser(φ) 60 Grundkörper-Innendurchmesser(φ) 49
Werkstoff Grundkörper Neoprengewebe (Schwarz) Klemmenöffnung, Durchmesser(φ) 49 Klemmenöffnung, Länge(mm) 20
Konfiguration Klemme x Klemme

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Bälger IR-Serie, die Teilenummer ist IR-S6049-300-C-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR-S6049-300-C-C.

Technischer Support