U-förmiger Schmutzfänger, Serie SU-20

U-förmiger Schmutzfänger, Serie SU-20
  • Mengenrabatt
Larger filtration surface designed to address flow rate reduction caused by clogging.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SU-20-25A

Teilenummer
SU-20-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

284.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiges Strömungsmedium Wasser / Öl / Sonstige Form U-Form Grundwerkstoff Gusseisen mit Kugelgraphit
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1B (25A) Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Nenn-Ø Rohrflansch Steuerseite Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1B (25A) Max. Druck(MPa) 1.0 Maximale Temperatur(°C) 220
Filtersieb(Mesh) 60 Anschlussflansch JIS 10K FF-Flansch

Sie befinden sich auf der Seite für U-förmiger Schmutzfänger, Serie SU-20, die Teilenummer ist SU-20-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SU-20-25A.

Technischer Support