• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mit Wellenmodell-Verbindungsstücken mit Keilwellenedelstahl und HS-P-Modell

Mit Wellenmodell-Verbindungsstücken mit Keilwellenedelstahl und HS-P-Modell
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Drehen und Gleiten können gleichzeitig übertragen werden. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-6P-A-A
HS-8P-A-A
HS-10P-A-A
HS-12P-A-A
HS-16P-A-A
HS-20P-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)

298.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10612.5148.5~252

315.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10816180.5~423.5

370.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101020212~440

456.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101225257~575

740.57 €

1 11 Arbeitstage 101632295~602

1,014.44 €

1 11 Arbeitstage 102040335~842

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wellentyp Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Anwendung Standard
Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Q-Typ (Zerlegung) NA

Technischer Support