• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mit Wellenmodell-Verbindungsstücken mit abriebfestem Keilwellen-Modell HJ-P-Modell

Mit Wellenmodell-Verbindungsstücken mit abriebfestem Keilwellen-Modell HJ-P-Modell
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Drehen und Gleiten können gleichzeitig übertragen werden. [Werkstoff] EN 1.7242 Equiv..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HJ-6P-A-A
HJ-8P-A-A
HJ-10P-A-A
HJ-12P-A-A
HJ-14P-A-A
HJ-16P-A-A
HJ-18P-A-A
HJ-20P-A-A
HJ-22P-A-A
HJ-25P-A-A
HJ-30P-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)

132.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10612130.5~238

133.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10815147.5~402

169.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101019179~418

203.26 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101223224~551

253.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101426248~567

299.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101630283~593

343.15 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101833312~808.5

403.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102036329~819

466.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102240353~1036

582.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102544395~1065

691.06 €

1 11 Arbeitstage 103051444~1094

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wellentyp Anwendung Standard Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A
Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A

Technischer Support