Mit Wellenmodell-Verbindungsstücken mit Sechskantschaftlager-Modell K-GX-Modell

Mit Wellenmodell-Verbindungsstücken mit Sechskantschaftlager-Modell K-GX-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· Comprises 2 standard joints and joint slide (GXS, GXA).
· Joint and join slide are set with spring pin.
· When shaft machining (keyway, tapping hole, etc.), after making the mating mark, remove the spring pin, and release the joint and joint slide.
· After machining, be sure to set back to the original position according to mating mark. (HJ-GX uses a joint pin instead of a spring pin.)
· When setting, please ensure symmetry of left / right joint assembly E yoke and F yoke.
· Please note, if set incorrectly, output wheel speed will become uneven.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-10GX-A-A
K-12GX-A-A
K-16GX-A-A
K-20GX-A-A
K-25GX-A-A
K-30GX-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)

388.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101020194~309

406.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101225233~331

444.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101632330~451

564.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102042383~528

658.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102550434~645

918.97 €

1 11 Arbeitstage 103060546~711

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wellentyp Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv. Anwendung Standard
Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A

Technischer Support