Mit Wellenmodell-Verbindungsstücken mit starkem Sechskantschaft-Modell B-GX-Modell

Mit Wellenmodell-Verbindungsstücken mit starkem Sechskantschaft-Modell B-GX-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· Shaft can be freely cut at any point.
· Expansion / contraction range is large for broad range of installations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-6GX-A-A
B-8GX-A-A
B-10GX-A-A
B-12GX-A-A
B-14GX-A-A
B-16GX-A-A
B-18GX-A-A
B-20GX-A-A
B-22GX-A-A
B-25GX-A-A
B-30GX-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)

156.37 €

1 11 Arbeitstage 10612162~270

169.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10816180~277

193.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101020212~321

238.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101224264~351

272.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101428299~436

328.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101632330~451

367.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101836380~500

394.14 €

1 11 Arbeitstage 102040388~528

474.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102244407~605

549.58 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102550441~645

772.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103060553~711

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wellentyp Eigenschaft Hohes Drehmoment Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Anwendung Standard Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A
Q-Typ (Zerlegung) NA

Technischer Support