Verbindungsschieber SPS-Serie

Verbindungsschieber SPS-Serie
  • Mengenrabatt
SPS (spline shaft), SPA / SPO (spline sleeve) is made of: S-45C material. Use on the sliding part during rotation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPA-5
SPA-6
SPA-8
SPA-10
SPA-12
SPA-14
SPA-16
SPA-18
SPA-20
SPA-22
SPA-25
SPA-30
SPO-5
SPO-6
SPO-8
SPO-10
SPO-12
SPO-14
SPO-16
SPO-18
SPO-20
SPO-22
SPO-25
SPO-30
SPS-5
SPS-6
SPS-8
SPS-10
SPS-12
SPS-14
SPS-16
SPS-18
SPS-20
SPS-22
SPS-30
SPSA-6
SPSA-12
SPSA-25
SPSO-6
SPSO-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Drehmomentwellenabmessung Details Gelenkschieber Hülsen-Spezifikationen Wellenlänge L
(mm)
Länge der Hülse (E, E1)
(mm)

77.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105-Großer Durchmesser 5 m = 0,5 z = 8HülseMit Nabe-42.5

77.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106-Großer Durchmesser 6 m=0,5 z=10HülseMit Nabe-43.5

78.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 108-Großer Durchmesser 8 m=0,5 z=14HülseMit Nabe-50.5

90.96 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010-Großer Durchmesser 10 m=0,5 z=18HülseMit Nabe-65

103.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012-Großer Durchmesser 12 m=0,75 z=14HülseMit Nabe-85

116.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1014-11×14×3,0×6HülseMit Nabe-90

100.42 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1016-13×16×3,5×6HülseMit Nabe-95

108.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1018-16×20×4,0×6HülseMit Nabe-105

124.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1020-18×22×5,0×6HülseMit Nabe-110

140.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1022-21×25×5,0×6HülseMit Nabe-115

164.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1025-23×28×6,0×6HülseMit Nabe-125

201.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1030-28×34×7,0×6HülseMit Nabe-140

57.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105.9-Großer Durchmesser 5 m = 0,5 z = 8HülseOhne Nabe-42.5

57.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 108.4-Großer Durchmesser 6 m=0,5 z=10HülseOhne Nabe-43.5

57.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 109.9-Großer Durchmesser 8 m=0,5 z=14HülseOhne Nabe-50.5

67.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012-Großer Durchmesser 10 m=0,5 z=18HülseOhne Nabe-65

82.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1015-Großer Durchmesser 12 m=0,75 z=14HülseOhne Nabe-70

87.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1017-11×14×3,0×6HülseOhne Nabe-75

107.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1020-13×16×3,5×6HülseOhne Nabe-80

119.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1023-16×20×4,0×6HülseOhne Nabe-90

95.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1025-18×22×5,0×6HülseOhne Nabe-95

104.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1027-21×25×5,0×6HülseOhne Nabe-100

128.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1031-23×28×6,0×6HülseOhne Nabe-110

152.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1038-28×34×7,0×6HülseOhne Nabe-125

28.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-5Großer Durchmesser 5 m = 0,5 z = 8Welle-150-

28.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-6Großer Durchmesser 6 m=0,5 z=10Welle-150-

29.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-8Großer Durchmesser 8 m=0,5 z=14Welle-300-

36.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-10Großer Durchmesser 10 m=0,5 z=18Welle-300-

46.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-12Großer Durchmesser 12 m=0,75 z=14Welle-400-

97.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-1411×14×3,0×6Welle-400-

107.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-1613×16×3,5×6Welle-400-

126.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-2016×20×4,0×6Welle-600-

102.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-2218×22×5,0×6Welle-600-

117.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-2521×25×5,0×6Welle-800-

192.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-3528×34×7,0×6Welle-800-

86.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106-Großer Durchmesser 6 m=0,5 z=10Einheit (Welle + Hülse)Mit Nabe15043.5

123.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012-Großer Durchmesser 12 m=0,75 z=14Einheit (Welle + Hülse)Mit Nabe40085

315.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1025-23×28×6,0×6Einheit (Welle + Hülse)Mit Nabe800125

85.89 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 106-Großer Durchmesser 6 m=0,5 z=10Einheit (Welle + Hülse)Ohne Nabe15043.5

103.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1010-Großer Durchmesser 10 m=0,5 z=18Einheit (Welle + Hülse)Ohne Nabe30065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wellentyp Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv. Anwendung Standard

Technischer Support