• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbindungsschieber GX-Serie

Verbindungsschieber GX-Serie
  • Mengenrabatt
GXS(Hex sanding shaft) is made of S-45C. GXA/GXO (Hex hole sleeve) is made of: STKM-13. Hex shaft / Sleeve can be cut at any position.

[Features]
· The hex shaft and sleeve can be cut at any position.
· Cannot be used in sliding part while rotating.
· When using as a slide unit, the NX slide unit should also be considered.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GXA-6
GXA-8
GXA-10
GXA-12
GXA-14
GXA-16
GXA-18
GXA-20
GXA-22
GXA-30
GXO-6
GXO-8
GXO-10
GXO-12
GXO-14
GXO-16
GXO-18
GXO-20
GXO-22
GXO-25
GXO-30
GXS-6
GXS-8
GXS-10
GXS-12
GXS-14
GXS-16
GXS-18
GXS-20
GXS-22
GXS-30
GXSA-8
GXSA-10
GXSA-12
GXSA-18
GXSO-10
GXSO-14
GXSO-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Grundwerkstoff Hex-Abmessung A Details Gelenkschieber Hülsen-Spezifikationen Wellenlänge L
(mm)
Länge der Hülse (E, E1)
(mm)

45.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10611-6.7HülseMit Nabe-85

46.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10813-7.7HülseMit Nabe-85

54.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101016-9.8HülseMit Nabe-105

66.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101220-11.7HülseMit Nabe-108

75.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101423-13.7HülseMit Nabe-128

92.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101628-16.7HülseMit Nabe-128

100.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101832-18.7HülseMit Nabe-150

114.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102035-20.7HülseMit Nabe-170

91.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102238-22.6HülseMit Nabe-190

134.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103054-31.6HülseMit Nabe-215

28.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-11-6.7HülseOhne Nabe-80

28.31 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10-13-7.7HülseOhne Nabe-80

34.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-16-9.8HülseOhne Nabe-100

42.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-20-11.7HülseOhne Nabe-100

47.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-23-13.7HülseOhne Nabe-120

59.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-28-16.7HülseOhne Nabe-120

63.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-32-18.7HülseOhne Nabe-140

73.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-35-20.7HülseOhne Nabe-160

86.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10-38-22.6HülseOhne Nabe-180

110.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-44-25.6HülseOhne Nabe-200

132.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-54-31.6HülseOhne Nabe-200

33.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.6.7Welle-118-

33.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 108-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.7.7Welle-119-

36.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.9.8Welle-123-

42.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.11.7Welle-129-

45.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1014-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.13.7Welle-181.5-

53.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.16.7Welle-184.5-

68.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1018-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.18.7Welle-190-

76.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1020-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.20.7Welle-190-

92.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1022-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.22.6Welle-241-

95.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1030-[Stahl] EN 1.1191 äquiv.31.6Welle-256-

79.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10813-7.7Einheit (Welle + Hülse)Mit Nabe11985

91.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101016-9.8Einheit (Welle + Hülse)Mit Nabe123105

109.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101220-11.7Einheit (Welle + Hülse)Mit Nabe129108

117.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101832-18.7Einheit (Welle + Hülse)Mit Nabe190150

71.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101016-9.8Einheit (Welle + Hülse)Ohne Nabe123100

93.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101423-13.7Einheit (Welle + Hülse)Ohne Nabe181.5120

104.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102035-20.7Einheit (Welle + Hülse)Ohne Nabe190160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wellentyp Anwendung Standard

Technischer Support