• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standardmäßiges, nicht magnetisches korrosionsbeständiges Modell, Modell BR

Standardmäßiges, nicht magnetisches korrosionsbeständiges Modell, Modell BR
  • Mengenrabatt
Dieses Produkt ist nicht magnetisch und hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] Bronze BC6.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BR-6-A-A

Teilenummer
BR-6-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

76.31 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung φd(Ø) 6 φd(Ø) 16
Gesamtlänge(mm) 40 Grundwerkstoff Bronze EN CC491K äquiv. Anwendung Standard
Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Maximale Übertragungskapazität(N▪m) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Standardmäßiges, nicht magnetisches korrosionsbeständiges Modell, Modell BR, die Teilenummer ist BR-6-A-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BR-6-A-A.

Technischer Support