• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standard-Modell mit Korrosionsschutz, Modell HSD / Model BSD

Standard-Modell mit Korrosionsschutz, Modell HSD / Model BSD
  • Mengenrabatt
[Features]
· Dry lubrication treatment for wear resistance (HSD-16 and higher)
· Holes for the spring pins and taper pins included can be machined in the l/2 position simultaneously with the shaft.
· When the shaft shape is B or T, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, spring pin is not included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSD-30-A-A
HSD-6-A-A
HSD-8-A-A
HSD-10-A-A
HSD-12-A-A
HSD-14-A-A
HSD-16-A-A
HSD-20-A-A
HSD-25-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Max. Drehzahl
(r/min)
Maximale Übertragungskapazität
(N▪m)

920.63 €

1 18 Arbeitstage 103060275100~300150282

85.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10612.565301 bis 1,0006402

103.00 €

1 8 Arbeitstage 1081680301 bis 1,0005707

125.52 €

1 8 Arbeitstage 10102090301 bis 1,00046012

153.74 €

1 8 Arbeitstage 101225112301 bis 1,00038020

153.64 €

1 8 Arbeitstage 101425112301 bis 1,00038020

254.16 €

1 8 Arbeitstage 101632134100~30028049

394.80 €

1 8 Arbeitstage 102040164100~30023093

514.54 €

1 8 Arbeitstage 102550206100~300180180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Anwendung Standard
Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Q-Typ (Zerlegung) NA

Technischer Support