Standard-Modell mit Korrosionsschutz, Modell HS / Model BS / Model HSS

Standard-Modell mit Korrosionsschutz, Modell HS / Model BS / Model HSS
  • Mengenrabatt
[Features]
· Dry lubrication treatment for wear resistance (HS-16 and higher)
· Holes for the spring pins and taper pins included can be machined in the l/2 position simultaneously with the shaft.
· When the shaft hole shape is B or T, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, spring pin is not attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-30-A-A
BS-40-A-A
BS-50-A-A
BS-60-A-A
HS-6-A-A
HS-8-A-A
HS-10-A-A
HS-12-A-A
HS-14-A-A
HS-16-A-A
HS-20-A-A
HS-25-A-A
HSS-6-A-A
HSS-8-A-A
HSS-10-A-A
HSS-12-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Grundwerkstoff Max. Drehzahl
(r/min)
Maximale Übertragungskapazität
(N▪m)

490.64 €

1 18 Arbeitstage 103060178100~300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)190353

957.99 €

1 18 Arbeitstage 104080228100~300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)140843

1,553.17 €

1 18 Arbeitstage 1050100270100~300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)1101667

2,278.01 €

1 18 Arbeitstage 1060120300unter 100[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)902844

64.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612.540301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)8003

76.58 €

1 8 Arbeitstage 1081650301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)7209

95.67 €

1 8 Arbeitstage 10102056301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)58015

119.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122571301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)48026

83.11 €

1 8 Arbeitstage 10142571301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)48026

139.17 €

1 8 Arbeitstage 10163280301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)36062

208.23 €

1 8 Arbeitstage 102040100100~300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)290118

272.69 €

1 8 Arbeitstage 102550126100~300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)230226

68.49 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 10612.540301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)8003

80.56 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 1081650301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)7209

100.98 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 10102056301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)58015

87.92 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 10122571301 bis 1,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)48026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Anwendung Standard Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A
Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Q-Typ (Zerlegung) NA

Technischer Support