• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standard-Lagermodell, Modell K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-10-A-A
K-12-A-A
K-16-A-A
K-20-A-A
K-25-A-A
K-30-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Max. Drehzahl
(r/min)
Maximale Übertragungskapazität
(N▪m)

135.71 €

1 8 Arbeitstage 101020622001 bis 4,00025008

133.62 €

1 8 Arbeitstage 101225741,001 bis 2,000200016

134.81 €

1 8 Arbeitstage 1016321041,001 bis 2,000170030

176.09 €

1 8 Arbeitstage 1020421241,001 bis 2,000130054

190.05 €

1 8 Arbeitstage 1025501401,001 bis 2,000110078

279.59 €

1 8 Arbeitstage 103060178301 bis 1,000950137

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv. Anwendung Standard
Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A

Technischer Support