• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abriebfestes Standard-Modell, Modell HJD

Abriebfestes Standard-Modell, Modell HJD
  • Mengenrabatt
[Features]
· With total hardening treatment for increased fatigue strength.
· Additional machining cannot be performed on the hardened product.
· When shaft hole is T-shaped, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, the strong pins and joint pins are not included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HJD-6-A-A
HJD-8-A-A
HJD-10-A-A
HJD-12-A-A
HJD-14-A-A
HJD-16-A-A
HJD-18-A-A
HJD-20-A-A
HJD-22-A-A
HJD-25-A-A
HJD-30-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Max. Drehzahl
(r/min)
Maximale Übertragungskapazität
(N▪m)

94.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061249.51,001 bis 2,00014006

94.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10815581,001 bis 2,000125010

63.56 €

1 8 Arbeitstage 10101967.5301 bis 1,000100024

116.17 €

1 8 Arbeitstage 10122383301 bis 1,00083031

88.76 €

1 8 Arbeitstage 10142694.5301 bis 1,00073046

104.99 €

1 8 Arbeitstage 101630117.5301 bis 1,00063073

122.05 €

1 8 Arbeitstage 101833129301 bis 1,000570110

147.34 €

1 8 Arbeitstage 102036139301 bis 1,000530137

214.56 €

1 8 Arbeitstage 102240150301 bis 1,000470186

214.72 €

1 8 Arbeitstage 102544168301 bis 1,000430255

277.30 €

1 8 Arbeitstage 103051195301 bis 1,000380382

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Anwendung Standard Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A
Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A

Technischer Support