Präzises Standard-Modell, Modell D

Präzises Standard-Modell, Modell D
  • Mengenrabatt
[Features]
· Spring pins included can be machined in the l/2 position simultaneously with the shaft.
· To extend life, boots and oil pack should be used.
· When the shaft shape is B or T, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, spring pin is not included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-6-A-A
D-8-A-A
D-10-A-A
D-12-A-A
D-14-A-A
D-16-A-A
D-18-A-A
D-20-A-A
D-22-A-A
D-25-A-A
D-30-A-A
D-35-A-A
D-45-A-A
D-50-A-A
D-60-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Max. Drehzahl
(r/min)
Maximale Übertragungskapazität
(N▪m)

111.37 €

10 8 Arbeitstage 10616501,001 bis 2,00015005

127.44 €

10 8 Arbeitstage 10818601,001 bis 2,00014009

149.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101022701,001 bis 2,000110016

161.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10122680301 bis 1,00090025

186.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10142988301 bis 1,00081041

204.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101632100301 bis 1,00074054

228.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101837112301 bis 1,00064078

243.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102042127301 bis 1,000560118

272.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102247145301 bis 1,000500147

376.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102552163301 bis 1,000450206

584.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103058182301 bis 1,000410265

786.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103570212301 bis 1,000330451

1,444.51 €

1 8 Arbeitstage 104588270100~300260902

1,761.48 €

1 8 Arbeitstage 105095290100~3002401079

2,509.19 €

1 8 Arbeitstage 1060115340100~3002001667

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Eigenschaft Hohe Genauigkeit / kurz Anwendung Standard
Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A

Technischer Support